OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Рычаг концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCY
    совместимость продукта
    XCKT
    XCKD
    XCMD
    XCKP
    соответствующая головка
    ZCE05
    ZCE01
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с роликом пруж. возврат металл
    траектории
    16/39 mm для XCMD
    21/44 mm для XCKD
    21/44 mm для XCKP
    21/44 mm для XCKT
    тип подвода
    Подвод сбоку
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    30° кулачком
    прямое размыкание
    С
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel roller lever, track 21/44 mm (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 27.9 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 2.6 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 4.7 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 13.3 KB
    Steel roller lever, track 21/44 mm (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 24.5 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 2.6 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 5.7 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 11.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.