Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XM
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронные датчики давления
    краткое название устройства
    ZMLP
    Дополнительные характеристики
    диапазон индикации
    -14.5...6000
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В БСНН пост. тока (пределы напряжения: 17…33 В)
    потребляемый ток
    <= 50 мА
    электрическое соединение
    Розетка M12, 2 контакта
    Розетка M12, 4 контакта
    тип выходного сигнала
    Аналогов. + дискретн.
    функция аналогового выхода
    4...20 mA
    тип дискретного выхода
    Полупроводниковый PNP, программируемый НО/НЗ
    функция переключения
    Окно
    макс. коммутируемый ток
    200 мА
    maximum voltage drop
    2 В
    регулируемый диапазон точек переключения на повышение давления
    5…98 % выбранного диапазона отображения
    регулируемый диапазон точек переключения на понижение давления
    2…95 % выбранного диапазона отображения
    минимальный дифференциал
    3 % выбранного диапазона отображения
    маркировка
    CE
    материал передней панели
    Полиэстер
    материал корпуса
    PBT Valox
    рабочее положение
    Любое положение
    тип защиты
    Защита от перенапряжения
    Обратная полярность
    Защита от короткого замыкания
    Защита от перегрузки
    время отклика на выходе
    <= 3 ms для аналоговый выход
    <= 3 ms для дискретный выход
    тип дисплея
    4 цифры 7 сегментов
    локальная индикация
    Свет включен, когда переключатель в действии: 1 светодиод (желтый)
    время срабатывания
    300 ms
    maximum delay first up
    100 мс
    точность
    <= - 0.1 % от диапазона измерения
    точность измерения
    <= 1 % от диапазона измерения
    точность отображения
    <= 1 % от диапазона измерения
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    глубина
    42 мм
    высота
    77 мм
    ширина
    41 мм
    масса продукта
    0,103 кг
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    0,5 кВ пост. ток
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CULus
    EAC
    стандарты
    EN/IEC 61000-6-2
    UL 508
    EN/IEC 61000-6-4
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -30…80 °C
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    виброустойчивость
    5 gn (частота= 10…2000 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    25 gn в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    электромагнитная совместимость
    Стойкость к наведенным радиочастотным помехам: 10 V 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам: 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: 2 kV в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
    Восприимчивость к электромагнитным полям: 10 V/m 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ZMLPA1P2SW: Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - window - M12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Версия 1.0)
    XMLG/K/P/R... и принадлежности ZMLP... (Версия 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.