Возможности и преимущества программы
-
• Пошаговая конфигурация позволяет создать НКУ на базе щитов Prisma с последними цифровыми устройствами
• Простой интерфейс: выберите оборудование для установки в щит на основе однолинейной схеме щита и ТЗ на проектирование
• Программа позволяет создать Умный щит с полной цифровой поддержкой -
• Доступ к информации о цифровых функциях (возможности подключения и передачи данных) каждого оборудования
• Создание коммерческих предложений на все НКУ целиком, а также необходимой документации (однолинейная схема, внешний вид и т. д.)
• Расширение возможностей для бизнеса и оптимизация управления энергией с помощью платформы EcoStruxure Power -
• Создавайте проекты с НКУ на базе щитов Prisma с инновационными продуктами Schneider Electric, включая следующие: MasterPact MTZ, ComPact NSX & NSXm, PowerTag NSX IC60 RCBO, Monoconnect M63, Phase Neutral P63, Smartlink, iEM2000 / iEM2100; Acti9 iEM 3150/3155/31/32/33/34/35/21, Vigilohm IFL, Toroid, PM5100/5300/5500, дисплейная панель FDM121 и 128, модуль связи IFE/IFM и IO, сервер Com'X Energy
Ознакомьтесь с нашей коллекцией видеороликов с инструкциями по пониманию и использованию функций и возможностей EcoStruxure Power Build - Rapsody.
Полезная информация
Пройдите обучающий курс по работе в программе EcoStruxure Power Build – Rapsody и получите сертификат
Мы подготовили для вас бесплатный обучающий онлайн курс по работе в программе EcoStruxurePower Build – Rapsody. Курс состоит из 6 обучающих модулей и теста для проверки по итогу всего курса. Обучение доступно на платформе Центра Обучения. Для доступа к платформе используйте Вашу учетную запись партнерского портала.