Интеллектуальное распределительное устройство RM6, в которое легко интегрируется комплексное устройство автоматизации (RTU) Easergy T300 и датчики мониторинга состояния, является инновационным решением, упрощающим устранение возникающих проблем распределения электроэнергии. Это единое доступное решение, легкое в установке и обслуживании, которое поможет вам сократить эксплуатационные расходы. Прочная конструкция рассчитана на самые суровые условия эксплуатации.

Повышение доступности сети
Сократите время простоя за счет заблаговременного обнаружения неисправностей и автоматической реконфигурации сети после аварии. Внедрение распределенной генерации электроэнергии для обеспечения качества электроснабжения и устойчивости сети.
Сократите время простоя за счет заблаговременного обнаружения неисправностей и автоматической реконфигурации сети после аварии. Внедрение распределенной генерации электроэнергии для обеспечения качества электроснабжения и устойчивости сети.
Оптимизируйте эффективность сети
Подготовьте свою сеть к растущему спросу на электроэнергию. Оптимизируйте управление оборудованием подстанций, управление распределением нагрузки и пиками электропотребления, а также сократите технические и коммерческие потери электроэнергии благодаря передовым средствам анализа данных.
Преимущества
- Безопасность ваших данных: интеллектуальное распределительное устройство соответствует требованиям стандартов МЭК 62351, IEEE 1686, а также предоставляет систему разграничения прав доступа на основе ролевого принципа (RBAC), защищающую вашу электротехническую инфраструктуру от кибератак.
- Снижение расходов на техническое обслуживание за счет использования интеллектуальных датчиков для мониторинга подстанций.
- Улучшение показателей SAIDI и оптимизация сетей среднего и низкого напряжения.
Преимущества интеллектуальных моноблоков RM6
< 60 сек
Быстрое восстановления нормального режима сети
Соответствие последним стандартам в области кибербезопасности
Опыт лидера на рынке моноблоков с установочным парком более 2 млн устройств по всему миру
RM6 Connected Enabled
RM6 Connected Enabled – это подключенное распределительное устройство, которое поможет вам повысить эффективность повседневного обслуживания оборудования и сократить эксплуатационные расходы. Система включает в себя беспроводные тепловые датчики и приложение для смартфона в качестве альтернативы инфракрасному тепловизору. Данное предложение позволяет заблаговременно выявлять условия, которые могут привести к авариям на кабельных присоединениях, возгоранию, дуговым разрядам и т. д.

-
Мониторинг температуры
1Круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер. -
Приложение Easergy Thermal Connect
2Простое в использовании приложение для чтения данных о температуре с датчиков, которое можно бесплатно загрузить в магазине Google Play. -
Метка NFC
3Централизуйте данные датчиков из всего распределительного щита или приложения, а также данные, передаваемые через NFC. -
Код QR
4Быстрый и легкий доступ к данным и документам по оборудованию в любой момент -
Zigbee Dongle
5Обеспечивает локальную связь между смартфоном/планшетом и датчиками.
Мониторинг температуры
1Круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер.
Приложение Easergy Thermal Connect
2Простое в использовании приложение для чтения данных о температуре с датчиков, которое можно бесплатно загрузить в магазине Google Play.
Метка NFC
3Централизуйте данные датчиков из всего распределительного щита или приложения, а также данные, передаваемые через NFC.
Код QR
4Быстрый и легкий доступ к данным и документам по оборудованию в любой момент
Zigbee Dongle
5Обеспечивает локальную связь между смартфоном/планшетом и датчиками.
RM6 Connected Advanced
RM6 Connected Advanced – это подключенное распределительное устройство продвинутого уровня, наше полностью оптимизированное и интегрированное предложение для управления, измерения, контроля состояния и обнаружения неисправностей. Сократите расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание и оптимизируйте ваши сети для растущего энергопотребления.

-
Easergy T300
1Мощный, гибкий и готовый к вызовам будущего удаленный терминал, который решает основные задачи эксплуатации распределительной сети. -
Контроллер переключателя Easergy
2Дистанционное управление и мониторинг распределительного устройства -
Код QR
3Быстрый и легкий доступ к данным и документам по оборудованию в любой момент -
LPVT
4Трансформатор низкого напряжения -
VPIS
5Система индикации наличия напряжения с автономным питанием -
Мониторинг температуры
6Круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер. -
Мониторинг состояния окружающей среды
7Контроль влажности с помощью передачи информации в режиме 24/7, позволяющий предотвратить быстрый износ изоляции оборудования -
CT
8Трансформатор тока для измерения среднего напряжения и обнаружения неисправностей.
Easergy T300
1Мощный, гибкий и готовый к вызовам будущего удаленный терминал, который решает основные задачи эксплуатации распределительной сети.
Контроллер переключателя Easergy
2Дистанционное управление и мониторинг распределительного устройства
Код QR
3Быстрый и легкий доступ к данным и документам по оборудованию в любой момент
LPVT
4Трансформатор низкого напряжения
VPIS
5Система индикации наличия напряжения с автономным питанием
Мониторинг температуры
6Круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер.
Мониторинг состояния окружающей среды
7Контроль влажности с помощью передачи информации в режиме 24/7, позволяющий предотвратить быстрый износ изоляции оборудования
CT
8Трансформатор тока для измерения среднего напряжения и обнаружения неисправностей.