Мы являемся мировым лидером в области надежного, устойчивого и эффективного оборудования для управления электродвигателями. Широкий ассортимент наших решений по управлению электродвигателями TeSys делает нас надежным централизованным поставщиком. Инновационные устройства управления электродвигателями TeSys представляют собой подключенные, интегрированные, интеллектуальные устройства, готовые к использованию Интернета вещей, которые обеспечивают защиту в соответствии с «Индустрией 4.0».
Ключевые преимущества
Будьте в курсе наших ресурсов
Развитие инноваций
Вы можете положиться на автоматические выключатели, контакторы, реле и переключатели TeSys, поскольку они обеспечивают непревзойденную надежность, соответствие международным стандартам и надежную поддержку.
Специализированная продукция
Прочная конструкция, усовершенствованная защита и надежная работа
Используйте интеллектуальные технологии серии TeSys. Серия TeSys, основанная на 90-летней доказанной надежности, поставляется с учетом требований к защите, переключению, управлению и контролю для обеспечения надежной производительности.