Трансформаторы Trihal – это часть нашей серии оборудования среднего напряжения с более чем 35-летним опытом работы. Теперь благодаря системе управления EcoStruxure трансформаторы становятся ещё более эффективными за счет работы с контролем состояния оборудования в режиме реального времени. Определение некачественного электрического соединения с помощью теплового мониторинга помогает продлить срок службы оборудования и сократить расходы на техническое обслуживание.
Преимущества
- Получение данных в реальном времени для эффективного и своевременного решения проблем
- Сокращение времени простоя и оптимизация затрат
Почему стоит выбрать Trihal?
Непревзойденная производительность:
- Сертификаты C4 и E4 согласно IEC 60076-11:2018: результаты проведенных испытаний подтверждают оптимальную производительность даже в суровых условиях
Повышенная безопасность:
- Сертифит F1 согласно IEC 60076-11, обеспечивающая высочайший уровень пожарной безопасности
- Свойство самогашения благодаря тригидрату алюминия и нечувствительность к резким загрязнениям или повышенному уровню влажности
Длительный срок службы:
- Благодаря особенностям конструкции мы подтверждаем уровень частичных разрядов ≤ 5 пКл, что снижает риск разрушения изоляции трансформатора
- Простота и быстрота установки при минимальном техническом обслуживании
Откройте Для Себя Trihal
Основные параметры
Trihal Connected
Мы предлагаем три уровня архитектуры: Enabled (Мобильный термомониторинг), Enabled Plus (Местный и мобильный термомониторинг), Combo (Trihal + РУ 6-35кВ)
Уровень Enabled позволяет контролировать состояние трансформатора с помощью приложения Easergy Thermal Connect на расстоянии до 10 м от оборудования в режиме реального времени.

-
1. Тепловой мониторинг
1Мониторинг 24/7 для обнаружения «критических точек» для принятия решения о предиктивных мерах -
2. Приложение Easergy Thermal Connect
2Простое в использовании приложение для считывания данных от датчиков, доступное бесплатно в Google Play. -
3. NFC метка
3Систематизация данных от датчиков, переданных посредством связи NFC. -
4. QR CODE
4Быстрый и простой доступ к данным оборудования и документации у вас под рукой. -
5. Zigbee Dongle
5Обеспечивает локальную связь между смартфоном / планшетом и датчиками.
1. Тепловой мониторинг
12. Приложение Easergy Thermal Connect
23. NFC метка
34. QR CODE
45. Zigbee Dongle
5Trihal Connected Enabled Plus

-
1. Облачное подключение
1Удаленный мониторинг -
2. SMS оповещение
2Получайте оповещения при обнаружении неполадок, чтобы предпринять действия по техническому обслуживанию -
3. Тепловой мониторинг
3Мониторинг 24/7 для обнаружения «критических точек» для принятия решения о предиктивных мерах -
4. QR CODE
4Быстрый и простой доступ к данным оборудования и документации у вас под рукой -
5. Контроль в любой момент
5Получайте данные с помощью мобильных приложений или локальной HMI панели -
6. SMD шкаф (Substation Monitoring Device)
6Сбор данных от датчиков и их передача для локального отображения на HMI панели или удаленного подключения -
7. Мониторинг окружающей среды
7Мониторинг температуры окружающей среды и влажности 24/7 -
8. Контроль обмоток НН
8Непосредственный контроль температуры обмоток трансформатора на предмет неисправностей, повреждений или перегрузки
1. Облачное подключение
12. SMS оповещение
23. Тепловой мониторинг
34. QR CODE
45. Контроль в любой момент
56. SMD шкаф (Substation Monitoring Device)
67. Мониторинг окружающей среды
78. Контроль обмоток НН
8Trihal Сonnected Combo

-
1. Подключение к облаку
1Удаленный мониторинг -
2. SMS оповещение
2Получайте оповещения при обнаружении неполадок, чтобы предпринять действия по техническому обслуживанию -
3. Тепловой мониторинг
3Мониторинг 24/7 для обнаружения «критических точек» для принятия решения о предиктивных мерах -
4. Мониторинг окружающей среды
4Мониторинг температуры окружающей среды и влажности 24/7 -
5. Контроль обмоток НН
5Непосредственный контроль температуры обмоток трансформатора на предмет неисправностей, повреждений или перегрузки -
6. Контроль в любой момент
6Получайте данные с помощью мобильных приложений или локальной HMI панели -
SMD шкаф (Substation Monitoring Device)
7Сбор данных от датчиков и их передача для локального отображения на HMI панели или удаленного подключения -
8. Тепловой мониторинг
8Мониторинг 24/7 для обнаружения «критических точек» для принятия решения о предиктивных мерах -
9. Мониторинг окружающей среды
9Мониторинг температуры окружающей среды и влажности 24/7