Насущные задачи
Безопасность и эффективность распределения электроэнергии критически важны для предприятий нефтегазовой сферы – как добывающих, так и перерабатывающих. Без них производство затормозится, здоровье персонала окажется под угрозой, а прибыль предприятия существенно снизится.
-
Решения
"Электрический дом" объединяет контрольное и электрооборудование в компактный модуль: среди прочих компонентов здесь находятся электрораспределительная аппаратура, устройства управления электродвигателями и преобразователи частоты вращения приводов. Таким образом, под одной крышей собраны интеллектуальные устройства управления и обслуживания всего инфраструктурного оборудования здания.
-
Ценностное предложение
"Электрический дом" – это компактная, прошедшая все необходимые проверки система электрораспределения, собираемая на заводе-изготовителе. Мы предлагаем уникальное решение, в котором нашли воплощения все наши знания в области электрики и механики. Кроме того, мы осуществляем весь комплекс работ, связанных с такими системами – от проектирования до ввода в эксплуатацию. -
Преимущества работы с нами
Экономия пространства до 50 %
Экономия электроэнергии до 30%
Наиболее комплексное решение для управления энергоснабжением
Соответствие действующим на рынке стандартам, опытные и сертифицированные команды инженеров
Доступность в любой точке мира

Узнайте больше о решениях для создания интеллектуальных морских нефтедобывающих платформ
- Управление активами
- Огромный коммерческий и производственный опыт
- Обсуживание по состоянию и отслеживание мобильного оборудования
- Измерения
- Система управления энергообеспечением
- Автоматизация производств
- Системы обеспечения безопасности производства
- Защищенное электропитание
- Сервис
- Консультирование заказчиков
- Другие программные решения
Преимущества
-
- Снижение проектных рисков
- Сокращение временных и финансовых затрат
-
- Высокий уровень безопасности
- Оптимизация использования пространства
-
- Наращиваемая архитектура