Задачи
Во всех регионах мира перед городами стоят схожие задачи. Сталкиваясь с проблемами, связанными с растущим населением, необходимостью устранения аварийных ситуаций и устаревающей инфраструктурой, городские власти должны находить новаторские пути их решения при ограниченном бюджете на реализацию превентивных мероприятий.
-
Решения
По-настоящему эффективные города требуют действий по оптимизации, интеграции и определению приоритетов инвестиций для получения максимальной пользы Это открывает путь к становлению устойчиво развивающегося городского сообщества, качество жизни в котором повышается благодаря уменьшению негативного влияния на окружающую среду.
-
Преимущества
Менее чем через 40 лет, 70% процентов населения мира будет жить в городах нашего типа. Благодаря взаимодействию городских структур, бизнеса и самих горожан, городские центры должны стать эффективными, удобными для жизни и устойчиво развивающимися как в ближнесрочной так и в долгосрочной перспективе.
-
Отличительные особенности
Наш 5-этапный подход
1. Концепция: постановка целей и план действий
2. Решения: технологии для повышения эффективности
3. Интеграция: сочетание IT и OT систем
4. Инновации: построение бизнес-модели
5. Сотрудничество: с заинтересованными сторонами на глобальном и местном уровнях

Краегольный камень Умного Города: Эффективность городского хозяйства
Преимущества
-
- Экономия до 30% энергии
-
- Сокращение потерь воды на величину до 20%
-
- Сокращение уличной преступности на величину до 30% благодаря применению видеокамер системы безопасности
-
- Сокращение времени пребывания в пути и задержек движения на величину до 20%
-
- Наконец, повышение уровня безопасности и улучшение качества жизни