Bild av Professionellt överspänningsskydd Modeller PM6 -FR, -GR PM6U / PMH63VT -FR, -GR, -IT

Professionellt överspänningsskydd Modeller PM6 -FR, -GR PM6U / PMH63VT -FR, -GR, -IT Det här dokumentet är aktuellt men kan referera till föråldrade produkter.

Detta dokument tillhandahåller säkerhetsriktlinjer och installationsinstruktioner för Performance överspänningsskyddsmodeller PM6-FR, PM6-GR, PM6U och PMH63VT-serien. Det täcker korrekta anslutningsprocedurer, kretsbrytar drift, överspänningsskyddsindikatorer, jordningsverifiering, USB-laddningsmöjligheter och sladdhanteringsfunktioner. Dokumentet innehåller tekniska specifikationer såsom driftspänning på 250V, frekvens på 50Hz, maximal nätström på 10A per fas och joulenivå på 1836 joule. Det beskriver också utrustningsskyddspolicyn och garantiinformation för kunder i medlemsstater i Europeiska unionen, Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Obs: Dokumentsammanfattning genererad av AI. Vänligen kontrollera originaldokumentet för detaljerad information.

Datum: 2017 sep. 25 | Typ: Användarmanual
Språk: engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska | Version: V3
Dokumentreferens: 990-9628C

Filer

Filnamn
AHUG-9KJ8NW_R3_EL.pdf