Detta dokument tillhandahåller väsentlig information om det programmerbara kopplingsuret IHP DCF SMART med veckoprogram som styr belysning, luftkonditionering och spolning. Det innehåller kritiska säkerhetsvarningar avseende krav på elektrisk installation, monterings- och ledningsdragningsinstruktioner, beskrivning av manöverelement samt omfattande tekniska data inklusive driftspänning på AC 230 V vid 50 eller 60 Hz, brytkapacitet och skyddsklasser. Kopplingsuret har radiokontrollerad tidssynkronisering med DCF77-antenn och kan programmeras på enheten eller via Kit LTS Software tillsammans med USB-minnet. Obs: Dokumentsammanfattning genererad av AI. Vänligen kontrollera originaldokumentet för detaljerad information.
| Filnamn | |
CCT15858_HW_all.pdf |