Bild av ANVÄNDARMANUAL - IR-fjärrkontroll för - ARGUS närvarodetektor Dual-Tech

ANVÄNDARMANUAL - IR-fjärrkontroll för - ARGUS närvarodetektor Dual-Tech

Detta dokument ger omfattande instruktioner för IR-fjärrkontrollen som används med ARGUS Dual-Tech närvarodetektorer. Det täcker procedurer för batteribyte, tekniska specifikationer inklusive transmissionsområde, förpackningsinnehåll och huvudfunktioner. Guiden beskriver alla knappfunktioner för att låsa upp och låsa fjärrkontrollen, justera luxvärden, ställa in fördröjningstider, konfigurera utlösningslägen inklusive endast PIR, endast Ultraljud, PIR eller Ultraljud, och PIR och Ultraljud. Den förklarar hur man sparar och överför inställningar mellan sensorer, aktiverar testläge och kort pulsläge, ställer in belastningar på eller av i 8 timmar, aktiverar luftströmskompensation och justerar ultraljudskänslighet. Felsökning behandlar vanliga problem som transmissionsområdesproblem och batteribyte. Obs: Dokumentsammanfattning genererad av AI. Vänligen kontrollera originaldokumentet för detaljerad information.

Datum: 2016 sep. 14 | Typ: Användarmanual
Språk: engelska, franska, kinesiska, nederländska, norska, ryska, svenska, turkiska, tyska | Version: 1.0
Dokumentreferens: CCT556011_HW_2016_38_EN_ZH_FR_DE_TR_NO_SV_RU_NL

Filer

Filnamn
CCT556011_HW_2016_38_EN_ZH_FR_DE_TR_NO_SV_RU_NL.pdf