Bild av ARGUS- 360° Mini False-tak för rörelsedetektor inomhus-Användarhandbok (SV)

ARGUS- 360° Mini False-tak för rörelsedetektor inomhus-Användarhandbok (SV)

Detta dokument tillhandahåller väsentlig säkerhetsinformation och installationsinstruktioner för 360° mini-närvarodetektorn för undertak inomhus. Det täcker detektering av värmekällor som rör sig med passiv infraröd teknologi, val av monteringsplats, monteringsprocedurer och konfigurationsinställningar inklusive tid- och ljusstyrkegränser. Dokumentet innehåller tekniska specifikationer för olika lamptyper med maximala laster på 1000 W för glödlampor, 800 W för högvoltshalogenlampor och ett övervakningsområde på maximalt 6 m vid 2,5 m monteringshöjd. Det ger också felsökningsvägledning och underhållsinstruktioner för optimal drift. Obs: Dokumentsammanfattning genererad av AI. Vänligen kontrollera originaldokumentet för detaljerad information.

Datum: 2016 sep. 14 | Typ: Användarmanual
Språk: danska, engelska, franska, nederländska, norska, ryska, spanska, svenska, tyska | Version: 1.0
Dokumentreferens: CCT570005_HW_2016_38_EN_FR_RU_ES_FI_NO_DE_SV_NL

Filer

Filnamn
CCT570005_HW_2016_38_EN_FR_RU_ES_FI_NO_DE_SV_NL.pdf