Sök bland vanliga frågor

Hur fungerar Harmony XB5R trådlösa tryckknappslösningen ?

Publiceringsdatum: 15 juni 2011

Harmony -Control and Signaling, Self Powered switch
trådlösa och batterifria tryckknapp är en sändare utrustad med en "dynamo" liknande generator som omvandlar den mekanisk energi som produceras när knappen trycks in till en elektrisk energi puls.
 
Ett radiokodat meddelande med en unikt ID-kod skickas med en enda puls, till en eller flera mottagare som kan vara placerat upp emot 100meter bort.
 
En mottagare kan också påverkas av en eller flera olika sändare .

Beroende på applikation kan en mottagarantenn användas för att öka räckvidden vid eventuella långa avstånd eller ”hinder” som kan försvåra överföring.
De möjliga avstånden mellan en sändare och en mottagare är cirka:
- 100 m där det inte finns några hinder,
- 25 m om mottagaren är installerad i ett metallhölje eller i en stängd  metallkapsling,
- 40 m om en mottagarantenn är placerad mellan sändare och mottagare
(Mottagare i ett metallhölje eller i en stängd metallkapsling).

Denna nya teknik gör det möjligt att markant minska installationstiden och kostnaderna med helt eliminera kablar och tillhörande utrustning mellan tryckknapp och apparatslåda eller skåp.

Denna nya teknik gör också att en operatör kan vara mer flexibel och mobil eller att ha en sändartryckknapp monterad på ett fordon (vagn, lastbil etc.). Tryckknappen är alltid tillgänglig och kräver inget underhåll (inget batteri behövs).
 
Det finns många möjliga tillämpningar, både inom industrin (produktionslinje,
transportörer etc.) och i industribyggnader och infrastruktur (belysning, dörr
öppning, igångsättning av fläktar etc.).

OBS denna teknik (Radiokodat meddelande som skickas som en enda puls) kan inte användas för lyftapplikationer ("upp / ner", "höger-vänster" rörelser, etc.) eller maskinsäkerhets applikationer (Nödstopp Tryckknappar, etc.),
för dessa applikationer är det rekommenderat att använda Harmony XB4 och XB5 fast monterade tryckknappar eller XAC sortiment av hängande manöverdon .

Var detta till hjälp?

Vad kan vi göra för att förbättra informationen?

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta vår kundtjänst för att få information om teknisk support, hjälp med klagomål och mycket mer.