Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj land
  • Default Alternative Text

    Närvaro- och rörelsedetektorer

    Att spara energi och använda den på ett effektivare sätt ligger högt på mångas agendor idag. Det enklaste sättet att göra detta är att installera rörelse/närvarodetektorer på alla ställen där ljuset ofta glöms på, till exempel i garage, korridorer, källare och på vindar. När ingen har varit där under en viss tid släcker rörelse/närvarodetektorn automatiskt ljuset.

  • Exxact Primo P119737 Exxact Att spara energi och använda den på ett effektivare sätt ligger högt på mångas agendor idag. Det enklaste sättet att göra detta är att installera rörelse/närvarodetektorer på alla ställen där ljuset ofta glöms på, till exempel i garage, korridorer, källare och på vindar. När ingen har varit där under en viss tid släcker rörelse/närvarodetektorn automatiskt ljuset. I Exxact -serien finns den här fantastiska funktionen i tre versioner: 120°, 180°och 2,2 m 180°.
  • Renova ELP05505 Renova Att spara energi och att energieffektivisera ligger de flesta varmt om hjärtat. Ett enkelt sätt att göra detta på är att installera rörelse/närvarodetektorer på alla ställen där ljuset ofta glöms på, till exempel i garage, korridorer, källare och på vindar. När ingen har varit där under en viss tid släcker rörelse/närvarodetektorn automatiskt ljuset. I Renova -serien finns den här fantastiska funktionen. Renova erbjuds i två sorters material.
    • Renova glas P121593
    • Renova ELP03263
  • Trend P112759 Trend Att spara energi och använda den på ett effektivare sätt ligger högt på mångas agendor idag. Det enklaste sättet att göra detta är att installera rörelse/närvarodetektorer på alla ställen där ljuset ofta glöms på, till exempel i garage, korridorer, källare och på vindar. När ingen har varit där under en viss tid släcker rörelse/närvarodetektorn automatiskt ljuset. I Trend -serien finns den här fantastiska funktionen i tre versioner: 120°, 180°och 2,2 m 180°.

Chatten är tillgänglig nu