Exxact rörelse- och närvarodetektorer

    Inom produktfamiljen Exxact kan du välja på 3 designer, Exxact Design, Exxact Solid och Exxact Primo. Alla funktioner är tillgängliga inom alla designvarianterna. Upptäck våra olika designer nedan.

Exxact Primo P119737

Exxact

Närvaro- och rörelsedetektor Exxact Primo

Description
När ingen har varit på plats under en viss tid släcker rörelse/närvarodetektorn automatiskt ljuset. I Exxact-serien finns den här fantastiska funktionen i tre versioner: 120°, 180°och 2,2 m 180°. För Exxact Primo börjar du med att välja färg på insatsen - den finns i vitt, antracit och metallic. Efter det bestämmer du vilken ramdesign du vill ha, vit, antracit eller metallic.
Här köper duTeknisk information