Trend designserie

    Trend är en designserie för elprodukter för vägguttag, strömbrytare, dimmer, timer, termostat. Trend är den klassiska apparatserien som lanserades 1988 och finns i många av våra hem idag. Med en tidlös design i vitt och med moderna funktioner är Trend fortfarande väldigt populär.

Default Alternative Text
Miljöer
Trend är den klassiska apparatserien som lanserades 1988 och finns i många av våra hem idag. Med en tidlös design i vitt och med moderna funktioner är Trend fortfarande väldigt populär.
Trend har det största sortimentet med smarta funktioner som tele-, data- och modularuttag, dimrar, timrar, rörelsedetektorer, termostater, tvättmaskinsbrytare, signalsystem, hörnboxar, 1-, 2-, 3- och 4-vägs vägguttag och mycket mer! 
Enkelt att hålla tekniken uppdaterad
 
Innanför ramen finns tekniken. Med Trend är det enkelt att tillföra det senaste och smartaste inom elfunktioner till din bostad eller lokal – men utan att behöva byta allt annat. Bara det du vill. 
Varför är Eljo Trend fortfarande Sveriges mest köpta serie? 
En gång var det normalt att en ny serie kom, föråldrades och försvann. Ny teknik kom oftast i ny design som inte passade in i det du hade. Ville du komplettera, kunde delarna ibland avvika i färg och kvalitet för att tillverkningen hade ändrats. Reservdelar du behövde fanns plötsligt inte längre. Därför skapade vi Eljo Trend 1988. En unik serie strömställare och uttag som den tekniska utvecklingen aldrig kan springa ifrån.
Default Alternative Text
Vi utgick från 4 enkla principer:
 
1. Du ska alltid kunna tillföra den senaste tekniken till ditt hem utan att fördyra. Till exempel ska funktioner som dimmer och rörelsevakt kunna passa i 15 år gamla ramar.
2. Kvaliteten ska vara pålitlig. Inga åldersförändringar. Därför styr vi vår egen tillverkning noga, för kvalitet och säkerhet hör ihop.
3. Systemet ska vara lättinstallerat och snabbjobbat.
4. Nya tillbehör och funktioner tillförs ständigt för att hela tiden uppgradera systemet. 
Trendserien har även alternativet Aqua-Trend som har kaplingsklass IP44, vilket är anpassat för våtutrymmen. För snabb utanpåliggande installation finns Quick-Rot serien.

Våra produkter i serien Trend