Skydda din familj med jordfelsskydd

    Jordfelsskydd, i likhet med jordfelsbrytare, känner av livsfarlig ström och bryter strömmen omedelbart.

Var lurar farorna?

Hemmet och familjen kan vara mer utsatt för elolyckor än du tror. Upptäck var farorna finns och hur du kan minska eller till och med eliminera dem med ett jordfelsskydd och jordfelsbrytare.
Standardalternativtext

Jordfelsskydd: Det bästa skyddet mot dödliga elstötar

Jordfelsskydd och jordfelsbrytare känner av livsfarlig ström och bryter strömmen omedelbart. De är nu obligatoriska

20021362-RCD-IC-410x230

enligt IEC 60634 elektrisk säkerhetsstandard på alla kretsar som matar:
• Eluttag
• Belysning
• Alla enheter i badrum och våtutrymmen

Var säker! Kontrollera att hemmets elpanel/brytarbox för jordfelsskydd är lätt att identifiera och utrustad med:
• En vit tryckknapp
• En ”30mA”-märkning


Om det finns jordfelsskydd monterade i hemmets elcentral ska du kontrollera om de fungerar genom att trycka på knappen ”test”. Jordfelsskyddet ska då utlösas.
Om du inte ser något monterat jordfelsskydd behöver du uppgradera din elcentral med sådana för att säkerställa den högsta skyddsnivån i hela hemmet.

Fyra områden i hemmet som du bör vara uppmärksam på

1. Elcentral20021362-Resi9-i-ställverk-IC-410x230

Elcentralen skyddar ditt hem från elektriska bränder som orsakats av kortslutningar och överbelastningar.

För din egen säkerhet måste elcentralen vara:
• Skyddad från vatten
• Tillverkat i högkvalitativt material
• Resistent mot elstötar

Det får inte finnas hål som är stora nog för att föra in ett verktyg eller finger. Det bör också finnas en täckdel som skyddar effektbrytarna. Elcentraler kan, tillsammans med jordfelsskydd, också skydda din familj mot dödliga elstötar.


2. Strömbrytare och uttagExxact Primo strömbrytare

Använd strömbrytare och uttag av hög kvalitet som gör att du är säker:
• Uttag som är utrustade med automatiska luckor som hindrar barn från att föra in fingrar eller objekt i hålen
• Alla plastdelar måste hålla för slag
• All belysning och elnät ska vara ordentligt fastskruvade på monteringsfästen

Alla strömbrytare och uttag i hemmet måste skyddas av en 30 mA restströmsenhet.

> Ta en titt på vårt utbud av strömställare och uttag

Ersätt defekta komponenter:
Byt ut grenuttag, belysningsarmaturer, förlängningssladdar och apparater som visar tecken på slitage, inklusive spruckna, kärvande eller lösa strömställare och delade eller krossade elektriska ledningar.

Säkerheten först:
Om du gör detta på egen hand ska du alltid använda skyddshandskar och isolerade verktyg, samt slå av strömmen på ställverket.


3. BelysningsenheterDubbelklicka isolerings-IC-410x230

Belysningsenheter inrymda i isolerande material måste ha "Klass II"-symbolen ingraverad.

Modern belysning, inklusive frilagda kablar, måste försörjas av en transformator med symbolen 'säkerhet extra låg spänning".

Ljuskronor i metall måste kopplas till en "skyddsjordning" via "grön-gul"-ledning.

Alla belysningskretsar i hemmet måste skyddas av en 30 mA restströmsenhet


4. BadrumBadrum – säkerhet – grafik – IC-410x230

Badrummet är hemmets farligaste rum. Varför? När huden är fuktig är den extremt känslig för ström.

Säkerhetsstandarder
Volym 0: Inga elektriska delar överhuvudtaget
Volym 1: inom räckhåll från badkar eller dusch
• Endast 12V isolerade fästen (SELV*-strömförsörjning)
Volume 2: maximal räckvidd från badkar eller dusch
• Transformatorisolerade uttag ("rakapparats"-typ)
• Klass II-isolerad belysning och värmeelement

Alla strömställare och uttag i badrummet måste skyddas av en 30 mA jordfelsskydd.

Ta hjälp av en elektriker

  • Standardalternativtext
    Kontakta en behörig elektriker för att kontrollera dina elektriska installationer, byta ut felaktiga eller gamla delar, dra om ledningar eller uppgradera ditt säkerhetssystem så att det uppfyller gällande standarder.
  • Standardalternativtext
    Om ditt hems kretsar är mer än 5 år gammal bör en elektriker utföra en fullständig kontroll. De kan regler och bästa praxis utan och innan.
  • Standardalternativtext
    Fråga din elektriker om Schneider Electrics restströmsenheter och få det bästa elskyddet för ditt hem.

Upptäck fler sätt att skydda ditt hem

Elektricitet är en daglig, integrerad del av våra liv men det kan också vara farligt. Se till att produkterna alltid är säkra och väl underhållna och ta reda på hur du försiktigt använder elektricitet med vår kostnadsfria guide.
Läs mer

Chatten är tillgänglig nu