Bli varnad vid elavbrott och få kontroll på de största elförbrukarna

    Den uppkopplade elcentralen - Resi9 med appen Wiser Energy hjälper dig

    Se vår kundvideo

Bli varnad vid elavbrott och få kontroll på de största elförbrukarna

Upptäck alla möjligheter med den uppkopplade elcentralen – Resi9 med appen Wiser Energy

Nu kan du slippa oväntat höga elräkningar, se vilka apparater som drar onödigt mycket el samt bli varnad vid elavbrott eller driftstörningar. Köp en ny elcentral eller komplettera din befintliga med nya systemet Resi9 och appen Wiser Energy och ta kontroll över din elkonsumtion. 

Smartare och effektivare hem med Resi9 och Wiser Energy 

Tack vare 50 års erfarenhet av produktutveckling kan vi skapa innovativa lösningar som gör ditt hem både smartare och tryggare. Med Resi9 och Wiser Energy håller din elcentral koll på hur mycket el dina apparater förbrukar, vilket medför att du kan jämna ut dina elkostnader. Här kan du se några av många fördelar: 
• Bli varnad vid driftfel, som att frysen eller att värmesystemet går sönder i stugan och slipp därmed obehagliga överraskningar. 
• Följ din elförbrukning i realtid eller historiskt med appen Wiser Energy. 
• Jämför kostnad månad per månad för att få en överblick och jämna ut elförbrukningen. 
• Använd förinställd elbudget och bli varnad när elkonsumtionen kommer att överskrida målet. 
• Se avvikande elförbrukning eller om något drar extra mycket. 
• Bevaka både den totala förbrukningen och vissa apparater. 
• Håll koll på elförbrukningen under semestern. 
• Få överblick av din solpanels energiproduktion samt bli varnad vid eventuella avvikelser. 

Belönad innovation 

Resi9 med Wiser Energy är skräddarsydd för bostäder och passar såväl lägenhet och villa som fritidshus – oavsett om det gäller installation vid renovering eller vid nybygge. Resi9 är dessutom belönad med det prestigefyllda designpriset Red Dot Award 2016 och vann innovationspriset på Elmässan i januari 2018.

Smart pedagogisk app för energiövervakning och larm

Med den användarvänliga appen Wiser Energy kan du vara uppkopplad mot din elcentral och följa utvecklingen på dina enskilda apparater och maskiner. Både på plats eller när du är på resande fot.

Installera Resi9 och Wiser Energy! 

Kontakta din lokala elektriker idag och ta del av alla möjligheter som väntar med vår innovativa lösning. Installation görs av elektriker som även hjälper dig med användarkonto.

Default Alternative Text
Med appen Wiser Energy app kan du bland annat se historiken för larm, har möjlighet att namnge larmet samt använda samma energisensor för olika typer av larm. Du kan även bestämma vilken typ av larm som ska indikeras, ange under vilken tidsperiod som larmfunktionen skall mätas och välja om larmet skall skickas med pushnotis till telefonen, med mail eller bådevara uppkopplad mot din elcentral och följa utvecklingen på dina enskilda apparater och maskiner. Både på plats eller när du är på resande fot.
Default Alternative Text
Appen Wiser Energy är en användarvänlig applikation med tydlig navigering. Du kan välja att se din kostnad utifrån nutid, dag, vecka, månad eller år samt välja om du vill se totala förbrukningen eller för enskilda apparater. Wiser Energy app ger dig en bra överblick över din energikostnad samt att du även kan se vilka enskilda apparater som drar extra mycket el.
  • Uppkopplade elcentralen Resi9 med appen Wiser Energy Kundreferens

    Vår kund Lars berättar om fördelarna med att ha den uppkopplade elcentralen Resi9 med Wiser Energy installerat i sitt hem.

Teknisk information om våra produkter

Default Alternative Text

Resi9 broschyr

Med hjälp av den uppkopplade elcentralen Resi9 och appen Wiser Energy kan du bli varnad vid elavbrott och även få kontroll på de största elförbrukarna. Ladda ned broschyr

Resi9 katalog

Ta kontrollen över energianvändningen Med Resi9 elcentral och normapparater och övervakningsverktyget Wiser Energy får du full kontroll på energianvändningen och viktiga laster.
Ladda ned katalog

Information

  • 70 miljoner hem i Europa är elektriskt osäkra
  • 40 % av alla dödsfall vid elektriska incidenter i hemmet involverar barn under nio år
  • 350000 människor om året får allvarliga skador på grund av elstötar bara i Storbritannien
  • 12 människor dör i husbränder i Europa varje dag
  • 50% av alla brandolyckor orsakas av elektriska fel
  • 5% av husets värde är en säker elinstallation värd

Upptäck grunderna för elsäkerhet i hemmet

Lär dig hur du skyddar din heminstallation mot elektriska fel för att minimera risken för dödlig elstöt, hembrand och överspänningsskador.
  • Är du skyddad mot dödlig elstöt?

    Elektricitet driver många anordningar som gör vår vardag lättare och bekvämare. Men elektrisk ström kan också vara skadlig. Lär dig hur du minskar risken för dödlig elstöt hemma.

  • Uppkopplade elcentralen Resi9 med appen Wiser Energy Kundreferens

    Vår kund Lars berättar om fördelarna med att ha den uppkopplade elcentralen Resi9 med Wiser Energy installerat i sitt hem.

    Hur kan du göra ditt hem säkrare?

    Uppgradera din elcentral i hemmet med våra säkerhetsproduker för bättre skydd för personer och elektronisk utrustning. Kontakta din elektriker för råd och installation.
    Default Alternative Text

    Elskydd av toppkvalitet

    Koppla av och njut av tiden tillsammans med din familj i en säkrare hemmiljö. Våra säkerhetsprodukter och -lösningar skyddar ditt hem, dina nära och kära och dina ägodelar mot osynliga elfaror, så att du kan njuta av livet i lugn och ro.

    Chatten är tillgänglig nu