Normprodukter för elcentral
Vårt sortiment av normprodukter inom 9-serierna täcker både grundläggande och avancerade behov och erbjuder mångsidiga lösningar för elinstallation:
- Resi9-serien, normsystem med 6 000A brytförmåga för bostäder
- Easy9-serien, normsystem med 10 000A brytförmåga för bostäder och mindre kommersiella byggnader
- Acti9-serien, avsedd för industri och större kommersiella byggnader
- Multi9-serien, för maskinbyggare (OEM)
Upptäck våra produkter för elsäkerhet och ett brett utbud av kapslingar, minibrytare (MCB), jordfelsbrytare (RCD) och personskyddsbrytare (RCBO), överspänningsskydd (SPD) samt ljusbågsdetektorer (AFDD). Ta även del av våra lösningar med kontaktorer, reläer, mätare, tidsstyrning och kommunikation.
De olika serierna gör det enkelt att montera och omorganisera komponenter på standardiserade DIN-skenor. Vi erbjuder en mängd olika normprodukter, allt från det enklaste till den mest avancerade skyddet när det gäller prestanda och tillförlitlighet.
För att hjälpa dig välja rätt produktfamilj, använd gärna verktyget “Hjälp mig att välja” nedan.
Behöver du hjälp att välja Normprodukter för elcentral?
Resi9
Resi9 CX kapslingar
Easy9 normapparater
Minibrytare är en effektbrytare som monteras i elcentraler och används som överströmsskydd och kortslutningsskydd. Den engelska benämningen är Miniature Circuit Breaker, MCB. På svenska säger vi även automatsäkring och har tidigare använt ordet dvärgbrytare.
(TK121A (Tekniska Kommittén) har beslutat att byta ut termen dvärgbrytare mot minibrytare i de nya elinstallationsreglerna för att använda en mer inkluderande terminologi (ord som kan uppfattas som stötande eller exkluderande). Framöver kommer vi använda ordet minibrytare, men äldre termer som automatsäkring och dvärgbrytare kommer att användas parallellt under en övergångsperiod.
Minibrytaren fungerar genom att bryta strömmen till en specifik krets när den upptäcker ett fel, vilket förhindrar skador på utrustningen och minskar risken för eldsvåda.
Man kan mata minibrytaren både uppifrån och underifrån. Schneider Electrics minibrytare är konstruerade enligt industristandard SS-EN60947-2, SS-EN 60898-1 eller båda två. Minibrytarna finns med olika utlösningskarakteristik och detta är de vanligaste:
- B-kurva: Löser mellan 3 och 5 x In, används i anläggningar utan stora inkopplingsströmstötar, oftast rent resistiva laster som varmvattenberedare och elradiatorer.
- C-kurva: Löser mellan 5 och 10 x In, lämplig där man har måttliga inkopplingsstötströmmar som mikrovågsugn, belysning och vägguttag.
- D-kurva: mellan 10 och 14 x In, används där man har höga inkopplingsstötströmmar, tex motorer.
När det gäller att byta minibrytare skall arbetet utförs av en auktoriserad elektriker. Att arbeta med minibrytare utan tillräcklig kompetens kan vara farligt och leda till skador eller elektriska problem. Det är alltid viktigt att prioritera säkerheten.
Schneider Electric erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa minibrytare som uppfyller säkerhetsstandarder och kan anpassas efter olika behov. Upptäck Schneider Electrics utbud av minibrytare nedan.
Acti9 iC60
Acti9 NG125
Acti9 jordfelsskydd (RCD, Residual Current Devices) är ett lättinstallerat och effektivt sortiment av enheter, lämpliga för både kommersiella fastigheter och bostadshus för att ge optimalt skydd mot elstötar, brand och jordfel. Vi har utformat ett komplett utbud av jordfelsskydd som ger driftsäkerhet och effektivitet i de flesta elektriska applikationer installerade i hem och industrier.
RCD delas in i två huvudtyper av skydd:
- Jordfelsbrytare (RCCB, Residual Current Circuit Breaker)
- Personskyddsbrytare (RCBO, Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection)
Jordfelsskydd förbättrar den elektriska säkerheten genom att upptäcka jordfelsström eller läckageström och omedelbart koppla bort kretsen för att förhindra elektriska stötar. Denna viktiga teknik skyddar människor från dödliga elolyckor. Schneider Electrics jordfelsskydd är en del av dess omfattande portfölj för elsäkerhet som omfattar utrustning för att skydda människor och egendom i bostads-, kommersiella och industriella miljöer.
Acti9 iID
Acti9 iCV40
Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Acti9 iDPN Vigi
Ett blixtnedslag nära en byggnad eller luftledningar kan plötsligt öka spänningen från 230 V till 3 eller 6 kV som kan förstöra elektroniska komponenter som vitvaror, processorer, kondensatorer och skärmar. Våra DIN-monterade överspänningsskydd (Surge Protection Device, SPD) kan dämpa peaken till cirka 1,5 kV vilket är det värde som de flesta anslutna apparater tål. Minska risken eller till och med förhindra skador på dina värdefulla ägodelar genom att installera överspänningsskydd.
Överspänningsskydd delas upp i 3 klasser:
- Grovskydd typ 1 används som skydd i inkommande skåp som tex fasadmätarskåp.
- Mellanskydd typ 2 används som skydd i inkommande skåp där det föreligger låg risk för överspänning, alternativt som mellanskydd i underliggande centraler för anläggningar med större risk för överspänningar.
- Finskydd typ 3 används som apparatskydd och skall placeras så nära apparaten som möjligt. Det finns normapparater typ 3 för montage i normkapsling men även vägguttag samt grenuttag med inbyggt finskydd.
Acti9 iPRD
Acti9 ARA
Acti9 RCA
Acti9 iCT
Acti9 iTL
Acti9 iSSW
Acti9 IH, IHP, ITA kopplingsur
Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
IC
MIN
Acti9 iIL
Multi9
Eluttag är avgörande för pålitliga elektriska system och modern teknik. Defekta eller föråldrade uttag orsakar lösa anslutningar, energiförluster, elstötar, utrustningsskador och allvarliga brandrisker, vilket skapar ständiga säkerhetsproblem för kunder. De fullbordar kretsen och tillhandahåller stabil strömförsörjning till apparater, så att arbete och vardag kan fortsätta ostört. Att uppgradera dem förhindrar dammansamling, möjliggör flexibel placering och återställer slitna höljen som med tiden skapar risker.
Våra eluttag förbättrar skyddet, ger långvarig hållbarhet och stödjer moderna kablingsbehov. Med robusta höljen, flexibla installationsalternativ och avancerad design stödjer våra uttag smarta hem och kommersiella utrymmen, vilket minskar driftstopp och förbättrar bekvämligheten. Att välja oss innebär pålitlig innovation, bättre efterlevnad och en säkrare miljö byggd för framtidens teknik.