Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Industriell automation

Tryckknappar, vred, signallampor och övriga signal- och manöverapparater

Det har aldrig varit lättare att bygga högpresterande maskiner och operatörspaneler. Schneider Electric erbjuder alla tryckknappar, vred och signallampor som du behöver. En lösning utan kompromisser. Harmony tryckknappar erbjuder robusthet, drifteffektivitet,installationsbesparingar och ett enkelt urval med en modern design.

Tryckknappar, vred och signallampor

Harmony XB4

Ø 22 mm tryckknappar, vred, signallampor i metall Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor med krompläterad metallring.

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony XB5

Ø 22 mm tryckknappar, vred, signallampor i plast Runda och fyrkantiga tryckknappar, vred och signallampor i plast, Ø 22.

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony XB4/XB5 för tuffa miljöer

Ø22 mm tryckknappar -

Visa produkter

Harmony XB7

Ø 22 mm monolitiska "Allt i ett" tryckknappar, vred, signallampor Runda knappar och indikatorer i en enda enhet, Ø 22 mm

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony 9001 K

Ø 30 mm tryckknappar, vred, signallampor i metall Knappar och indikatorer med krompläterad metallring, Ø 30 mm

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm tryckknappar, vred, kontrollampor i plast Ø 30 mm tryckknappar, vred, kontrollampor i plast

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony XB5R

Ø 22 mm trådlösa och batterifria tryckknappar Enkel installation med trådlösa tryckknappar – Harmony XB5R – enkelhetens konst

Visa produkter

Harmony XB5S

Fingeravtrycksläsare Ø 22 mm Fingeravtrycksläsare Ø 22 mm

Visa produkter

Harmony XB6

Ø 16 mm tryckknappar, vred och signallampor i plast Tryckknappar, vred och signallampor i plast Ø 16 mm

Visa produkter Starta produktväljare

Harmony XVL

Ø 8–12 mm kontrollampor i plast LED-kontrollampor Ø 8, Ø 12.

Visa produkter

Harmony K

Ø 16–22 mm kamströmställare (från 10 till 150 A) Kamströmställare (upp till 150 A)

Visa produkter

ZA2-VA

Displayer ZA2-VA - XA2-VA: Digital display Ø 22 mm

Visa detaljer

Tryckknappslådor

Fjärrstation

Tryckknappar, linmanövrerade nödstopp och ATEX

Joystick och kontrollrar