Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats

Ställverkskomponenter

Upptäck våra komponenter som ingår i våra ställverkslösningar som; effektbrytare, instrumenttransformatorer, kontaktorer, lastfrånskiljare och säkringar.

Effektbrytare (vacuum och SF6) för inomhusbruk

Evolis

Evolis

Vacuumbrytare för mellanspänning, upp till 24 kV. Vaccumbrytare för mellanspänning för fast montage eller utdragbar i kassett.

Visa detaljer
HVX

HVX

Vacuumbrytare för mellanspänning, upp till 24 kV. -

Del av Pact Series
Visa detaljer
LF

LF

SF6 isolerad effektbrytare för mellanspänning, upp till 17,5 kV. En kompakt design av brytare för mellanspänning lämplig för applikationer med förekommande överspänningar så som kondensatorbatteri eller induktiva motorer.

Del av Pact Series
Visa detaljer
SF

SF

SF6 isolerad effektbrytare för mellansänning, upp till 40,5 kV. En optimerad design av brytare för mellanspänning med många olika val och tillämpningar. Lämplig för applikationer med förekommande överspänningar så som kondensatorbatteri eller induktiva motorer.

Del av Pact Series
Visa detaljer
VAH

VAH

Vacuumbrytare för mellanspänning med hög prestanda. -

Del av Pact Series
Visa detaljer
VXA, VXB för järnväg

VXA, VXB för järnväg

Vacuumbrytare för mellanspänning för järnvägsapplikation. -

Del av Pact Series
Visa detaljer
VXC

VXC

Vacuumbrytare för mellanspänning för smältverksapplikation. -

Del av Pact Series
Visa detaljer
FPX

FPX

SF6 isolerad effektbrytare för mellanspänning, upp till 24 kV. -

Visa detaljer

Kontaktorer för mellanspänning

Rollarc

Rollarc

SF6 isolerad kontaktor för mellanspänning, upp till 12 kV. En erkänd teknik för installationer i mellanspänningsställverk.

Del av TeSys
Visa detaljer
CPX, CLX, CBX

CPX, CLX, CBX

Vaccumkontaktor för mellanspänning, upp till 12 kV. -

Visa detaljer

Lastfrånskiljare

LBS-kit

LBS-kit

Gasisolerad lastfrånskiljare upp till 36 kV. Lastfrånskiljaren har SF6-gasisolering och en epoxikapsling, sealed-for-life.

Del av Pact Series
Visa detaljer

Säkringar för mellanspänning

Säkringar från 3,6 till 36 kV

Säkringar från 3,6 till 36 kV

Säkringar från 3,6 till 36 kV. Fusarc CF, Soléfuse, Tépéfuse eller MGK säkringar för mellanspänning.

Visa detaljer

Instrumenttransformatorer

MV Current Transformer

MV Current Transformer

Strömtransformatorer för inomhusbruk upp till 40,5 kV. -

Visa detaljer
MV Voltage Transformer

MV Voltage Transformer

Spänningstransformatorer för inomhusbruk upp till 40,5 kV. -

Visa detaljer
MV outdoor current transformer

MV outdoor current transformer

Strömtransformatorer för utomhusbruk upp till 40,5 kV. -

Visa detaljer
MV outdoor voltage transformer

MV outdoor voltage transformer

Spänningstransformatorer för utomhusbruk upp till 40,5 kV. -

Visa detaljer
LPCT

LPCT

Strömsensorer med en spänningssignal (LPCT). LPCT är strömsensorer för inomhusapplikation för mellanspänning, upp till 24 kV.

Visa detaljer
Jämför produkter: /