Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P54x

Längsdifferentialskydd med Subcykel Distansskyddsmodul

MiCOM P51x är skapad för användande i högprestanda applikationer för frilednings och kabelapplikationer. Skyddet har flera olika möjliga kommunikationskanaler och Distansskyddsmodul med Subcykel prestanda. Tillgängliga modeller: MiCOM P531, P542, P543, P544, P545, P546

MiCOM P54x
  • Funktioner

    MiCOM P541-P546-serien tillhandahåller längssdifferentialskydd med hög prestanda. P54x är utformat för frilednings- och kabeltillämpningar, med ett gränssnitt som är enkelt att ansluta till den längsgående (ände-ände) kommunikationskanalen mellan ledningsterminalerna. Gränssnittsalternativen stöder direkta fiberoptiska eller multiplexade digitala länkar.

    Optimal selektivitet säkerställs eftersom skyddet mäter den ström som kommer in i och lämnar den skyddade zonen. Omedelbar utlösning för ett internt fel, och stabilitet för alla fel utanför zonen. Utlösningen bygger på en beprövad algoritm som jämför differentialström och genomgående ström, vilket underlättar vid relätester. Fasdifferentialelement av denna typ ger detektering av solida och resistiva fel, med optimalt fasval, utlösning och felindikering.

    Ett komplett backup-skydd är integrerat. Detta ökar skyddets tillförlitlighet, eftersom reservskyddsfunktioner (som t.ex. distanszoner och överström) kan aktiveras automatiskt vid fel på reläsamverkanslänken.

    P543- och P546-enheter erbjuder ett valbar Subcykel distansskyddsfunktion som kompletterar den kraftfulla uppsättningen av huvud- och reservskyddsfunktioner som finns inom denna serie. Fullständig mätning och fem zoners distansskydd har lånats från klassledande MiCOM P443.

    P54x blir standard i alla HV-, EHV- och UHV-ledningskyddstillämpningar, och dupliceras där dubbelt redundant skydd krävs. Ställ in valfri kombination av differential, distans, överström och återinkoppling, beroende på anläggningens behov.

    En universal relätyp i stället för två eller flera olika modeller innebär minskat reservdelslager, mindre utbildning och lägre kostnad.

    Brytarkontroll och övervakning
    MiCOM P544 och P546 lämpar sig för komplex installation och linjer med två brytare som t.ex. "breaker-and-a-half"-konfigurationer. MiCOM P543 och P545 lämpar sig för linjer med en brytare.



    Fördelar

    MiCOM P541 - P546-serie

    • Mycket selektivt skydd
    • Omfattande statusövervakning för kommunikationskanalen
    • Integrerade reservskyddsfunktioner som automatiskt aktiveras ifall det skulle bli avbrott på kommunikationskanalen

    MiCOM P543 - P546-serie

    • Högprestandaskydd för två eller fler ändar, med transformatorer i skyddad zon eller påstick.
    • Fem zoners Subcykel mho och kvadrilateralt (Polygon) distansskydd
    • Riktat jordfelsskydd (DEF-scheman för hög jordfelskänslighet)
    • Övervakning av CTs detekterar alla CT- eller kabeldragningsproblem som skulle kunna äventyra skyddsfunktionen
    • Fullt stöd för anslutning till direkta fiber- och multiplexade kanaler, inklusive SONET/SDH-nätverk
    • Självläkande distans- och differentialteleskyddskommunikation