Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P13x

Ledningsskydd och Ledningsterminaler

MiCOM P13x är en serie ledningsskydd och kombinerade lednignsskydd/terminaler för flexibel och omfattande skydds och kontrollfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139

MiCOM P13x
  • Funktioner

    P130C är ett ledningsskydd i en kompakt kapslingsstorlek med konfigureringsbara funktionstangenter, 17 kofigurerbara LED dioder och olika kommunikationsmöjligheter.

    P132 erbjuder en flexibel och kraftfull enhet i en 4U-hög kapsling med bredderna 24TE, 40TE eller 84TE.  Den erbjuder en skalbar lösning för dina behov vad gäller både hårdvara och mjukvara. Inkluderar även möjligheten till avtagbar HMI för ökad säkerhet och trygghet och IEC 61850-kommunikation. P132 erbjuder fackkontroll för upp till 3 enheter och ett bibliotek med 80 förkonfigurerade facktyper för att minska konstruktionstiden.

    I bredderna 40TE eller 84TE, 4U-hög kapslingsstorlekar, är P139 ledningsterminal den mest avancerade enheten i utbudet, och lägger till ytterligare funktioner med en grafisk LCD-skärm och kontroll och övervakning för upp till 10 objekt, genom ett bibliotek med upp till 250 fördefinierade facktyper.



    Fördelar

    Skalbara lösningar för avancerat ledningsskydd och kontroll

    • Omfattande och avancerat innehåll av skyddsfunktioner, standardiserade, men ändock flexibla för att tillmötesgå många systemkrav och applikationer.
    • Flexibla monteringsalternativ för montering på vägg, infällt/panel eller rack.
    • Modulära hårdvarualternativ för enkel anpassning till alla specifika applikationskrav
    • Avancerad ledningsterminal med kontrollfunktionalitet 
    • Avtagbart HMI för ökad säkerhet och trygghet
    • Finns med IEC 61850-kommunikation

    Applikationer

    Multifunktionell ledningsterminal för skydd och kontroll av en rad olika applikationer:

    • Kablar
    • Luftledningar
    • Transformatorer
    • Motorer