Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P9xx

Spännings och frekvensskydd

MiCOM P9xx spännings- och frekvensskydd erbjuder en integrerad lösning för säker och effektiv användning av kraftsystem. Tillgängliga modeller: MiCOM P921, P922, P923, P925

MiCOM P9xx
  • Funktioner

    MiCOM P9xx-serien av spännings- och frekvensreläer kan hantera mångsidiga applikationer och är lätta att integrera i både nya och befintliga skyddssystem. De erbjuder förbättrad leveranskvalitet och är en idealisk kostnadseffektiv lösning för att upprätthålla stabilitet i elsystemet.

    Mångsidiga applikationer och förbättrad teknik

    Funktioner för skydd, kontroll och mätning gör MiCOM P9xx till en optimal, innovativ lösning för att säkerställa stabilitet i kraftsystem och minskat underhåll.

    Genom att använda teknik, utformad för att fungera under icke-linjära felfal och sub-svägningar, eliminerar MiCOM P9xx risken för oselektiva utlösningar. Med upp till 30 utgångar, inbyggda logikfunktioner kan användaren skapa enkla eller komplexa last och produktionsscheman.

    Integrerade återställningsfunktioner säkerställer att alla urkopplade laster återinkopplas så snart som möjligt efter systemet återkommer i normal drift. Kommunikationsprotokoll av industriell standard tillåter enklare integration, både i nya och befintliga kontrollsystem.

    Innovationslösning för förbättrad Elkvalitet.

    MiCOM P9xx erbjuder förbättrad Elkvalitet genom att upprätthålla stabiliteten i systemet. Dess automatiska återstartsresurser säkerställer att kundstörningar hålls på ett minimum. Och med en noggrannhet i frekvensmätningarna som ligger över 0.01 Hz matchar MiCOM P9xx applikationskraven med kostnadseffektiva lösningar.