Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Tricast

Gjuthartsisolerad transformator upp till 25 MVA och 52 kV

En perfekt och effektiv miljövänlig lösning för infrastrukturprojekt och industriella installationer som kan vara utsatta för brandrisker.

Tricast
  • Funktioner

    • Dimensionerad kraft från 100 kVA upp till 25 MVA
    • Dimensionerad isoleringsnivå upp till 52 kV
    • Dimensionerad frekvens 50 eller 60 Hz 
    • MV lindningar inkapslade i gjutharts 
    • Förimpregnerade LV-lindningar
    • Termisk isolering, klass F
    • E2-, C2-, F1-certifierad
    • Naturligt kyld (AN) eller kompressorkyld (AF) på begäran
    • Inomhus- eller utomhusinstallation på begäran (med inneslutning)
    • Inneslutning med skydd upp till IP44
    • "On-Load Tap Changer" (OLTC) (lindningskopplare under belastning) på begäran

    Speciell formgivning:

    • Förstärkta mekaniska motstånd (hänvisning till Resiglas-sortimentet)


    Fördelar

    Garantin för en högkapacitetsprodukt

    • Icke-brandfarliga och självsläckande
    • Konstruktion för våta och höggradigt förorenade miljöer och områden med hög elektrisk störning.
    • Utmärkt belastnings- och kortslutningsprestanda 
    • Låg ljudnivå
    • Utrymmesoptimerad
    • Nästan inget underhåll (rengöring då och då och enbart rekommenderade kontroller)

    Applikationer

    • Infrastruktur: Offentliga och kommersiella byggnader som exempelvis flygplatser, sjukhus etc.
    • Små industrier: textil-, bil-, farmaceutiska, livsmedelsindustrin etc.