Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Linergy Kopplingsplint

Linergy TB, TR, TA

Hela serien Linergy TR (kopplingsplint på DIN-skena) och Linergy TB (jordnings- och nollskena) gör din installation lätt att använda.

Linergy Kopplingsplint
  • Funktioner

    Linergy TB: Lösningar med snabbklämma och skruvtyper för jordad och neutral kabeldragning. Stort urval av längder för att passa din kapsling eller ditt skåp.

    Linergy TRR fjäderanslutning: Snabb och enkel lösning med högt vibrationsmotstånd och omfattande tillbehörsserie.

    Linergy TRV skruvanslutning: Lösning som passar ett brett urval tillämpningar, med utökat urval funktioner, många anslutningsmöjligheter mellan sektioner.

    Linergy TRP push-in-anslutning: Snabb och innovativ anslutningsteknik, med snabb installation, vibrations- och stöttålighet.

    Linergy TA: Block- och skenlösningar för att dra kablar till tillbehör.

    Fördelar

    Linergy-kopplingsplint och -skenor är utformade för att ge den snabba och pålitliga anslutning du förväntar dig av en installation av högsta kvalitet.

    Alla Linergy-kopplingsplint och -skenor är utvecklade för att säkerställa en lång livslängd med värmetåligt material, stadiga anslutningar och högt vibrationsmotstånd.
    • Flera anslutningsval (skruv-, fjäder-, push-in-teknik)
    • Uppfyller internationella standarder
    • Anslutningsbrygga (för alla Linergy TR-serier)
    • Push-in-anslutningen är 50 % snabbare än skruvanslutningen

    Applikationer

    Utformad för att användas inuti funktionella och universella kontrolltavlor:
    • Prisma P, PH-skåp upp till 4 000 A
    • Spacial SFP-skåp upp till 4 000 A
    • Prisma G golvstående och väggmonterade kapslingar upp till 630 A
    • Prisma Pack-kapslingar upp till 160 A
    • Pragma upp till 160 A
    • MiniPragma upp till 90 A
    • Kaedra upp till 160 A
    • Spacial-kapslingar SF, SM ...

    * När du använder dem inuti Prisma eller Spacial SFP drar du nytta av IEC 61439-1 och -2-testade lösningar.