Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Lokala: C60, xC60...

Acti9 iC60 Dvärgbrytare

Acti9 iC60 Dvärgbrytare upp till 63 A

Lokala: C60, xC60...
  • Funktioner

    • Nominell märkström: 0.5A to 63A
    • Stort urval av brytförmåga samt utlösningskurvor: B,C,D..
    • Överensstämmelse med standard: IS/IEC 60898, IEC/EN 60898 och IEC 60947-2
    • ISI och CE märkt
    • Lämplig för skydd i enlighet med industristandard: IEC 60947
    • Tillval som jordfelsmodul: xC60 Vigi
    • Tillval för ytterligare skydd och hjälpfunktioner: Hjälpkontakt av/på samt utlöst brytare, Shuntutlösare, Underspänningsutlösare, Överspänningsutlösare, Kommunikationsindikering
    • Lämplig för DC-system: 60VDC per pol


    Fördelar

    • Säkerställer oavsiktlig beröring med spänningsförande delar - petskyddad IP20
    • Säkerställer felaktig inkoppling av kablar och dålig kontakt genom tunnelanslutning
    • Total flexibilitet - Enkelt att byta brytare mitt på fasskenan
    • Låg kostnad med högra prestanda genom kaskadfunktion: Förhöjd brytförmåga ihop med Schneider Electrics ACB-MCCB-MCB
    • Reducerar stilleståndstid: Selektivitet tillsammans med Schneider Electrics ACB-MCCB-MCB
    • Enkel installation: Dubbelanslutning för fasskena samt kablar
    • Förhöjd livslängd: Momentan tillslagsmekanism
    • Miljövänlig med 100% återanvändningsbara material

    Applikationer

    • Skydd av kablar mot överlast och kortslutning
    • Skydd av människor mot indirekt kontakt i IT och TN jordade system
    • Lämpling som skydd i industrisystem i enlighet med IEC/EN 60947-2

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

Kontakta oss

Har du en fråga eller annan feedback som du vill delge oss för att din upplevelse av Schneider Electric ska bli bättre?

FAQ

I vår FAQ hittar du svaret på de vanligaste frågorna. Hitta och dela enkelt via FAQn.

Download Center

Ladda ned kataloger, manualer, supportinformation, certifikat, CAD och mjukvara.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.

Byt ut/ersätt en produkt

Med detta verktyg kan du hitta ersättare för Schneider Electrics äldre produkter.