Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XY2C

Styrenhet för dragmanövrering – till exempel nödstopp

Del av Harmony

Nödstopp för styrenheter för dragmanövrering och liknande

Preventa XY2C
  • Funktioner

    Robust metallinkapsling för användning i krävande miljöer 

    Nödstopp för styrenheter för dragmanövrering som uppfyller kraven i EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-5

    XY2CH (upp till 15 meters utlösningsledare) 

    • Vändbar med fästpunkt för utlösningsledare till vänster eller höger
    • Skyddsklass IP65.
    • 1 NC + 1 NO eller 2 NC-kontakter
    • Återställs med tryckknapp, svampknapp med eller utan nyckelutlösningsanordning, utdragbar knapp.
    • Visuell indikering av kontaktstatus och utlösningsledarspänning.
    • Godkänd enligt: CE och UL/CSA
    XY2CE (upp till 50 meters utlösningsledare)
    • Skyddsklass IP65.
    • 1 NC + 1 NO- eller 2 NC-kontakter.
    • Återställs med tryckknapp, svampknapp med eller utan nyckelutlösningsanordning, utdragbar knapp.
    • Visuell indikering av kontaktstatus och utlösningsledarspänning (valfri).
    • Godkänd enligt: CE och UL/CSA

    Andra styrenheter för dragmanövrering 

    XY2CB (upp till 100 eller 2 x 100 meters utlösningsledare) 

    • Skyddsklass kontakthus IP65, inkapsling IP22.
    • 1 NC + 1 NO eller 2 NC-kontakter.
    • Återställs med utdragbar knapp.
    • Visuell indikering av kontaktstatus (tillval).


    Fördelar

    Säkerhet med fullständig frihet med nödstopp för styrenheter för dragmanövrering

    Ett urval av säkerhetsprodukter som är lätta att använda och installera, med kompakta och ergonomiska produkter som uppfyller kraven för att utföra nödstoppsmanövrar på farliga maskiner.

    Applikationer

    Nödstopp för styrenheter för dragmanövrering för alla maskiner som behöver en stoppanordning för farliga rörelser i maskinens omedelbara närhet
    Styrenheter för dragmanövrering för alla maskiner som behöver en rörelsestoppanordning i maskinens omedelbara närhet

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.