Ecoreach
Med Ecoreach kan du konfigurera och driftsätta dina elektriska smarta enheter på enklast möjliga sätt.
Med Ecoreach kan du konfigurera och driftsätta dina elektriska smarta enheter på enklast möjliga sätt.
-
Funktioner
Ecoreach känner automatiskt av dina smarta enheter och ansluter flera enheter för smidig konfigurering av smarta paneler. Med Ecoreach kan du generera omfattande rapporter som en del av fabrikens respektive anläggningens acceptanstest, för att ersätta tungt manuellt arbete. När panelerna väl är i bruk är det enkelt att identifiera eventuella ändrade inställningar. Det bibehåller systemets konsekvens under drift- och underhållsfaserna.
Kompatibla enheter- Kretsbrytaren Masterpact NT/NW (IEC och UL)
- Compact NSX100-630 (IEC)
- Kretsbrytaren Compact NS630b-3200 (IEC)
- Acti 9 Smartlink
- Power Meter 5500-serien
- Automatisk enhetsavkänning
- Grafisk representation av kommunikationsarkitekturen
- Kommunikationstest och -rapport
- Undersökning och kontroll av enheten
- Omfattande projektrapport
- Matris över kompatibiliteten hos inbyggd programvara
- Uppgradering av inbyggd programvara
- Konsekvenskontroll av inställningarna
- Trygg och säker molnlagring av projekt
Processor - Intel ® CoreTM 2 Duo-processor på 3.00 GHz
RAM-minne - 4 GB
Systemtyp- 64 bitar/32 bitar
Operativsystem - Windows 7, Windows 8/8.1 och Windows 10
Fördelar
Installation och testning- Känn automatiskt av alla smarta enheter i en smartpanel och bygg ett projekt
- Kör ett kommunikationstest och säkerställ korrekt ledningsdragning
- Generera rapporter som en del av fabrikens acceptanstestrapporter
- Genom att konfigurera flera enheter med hjälp av samma programvara förkortar du tiden för inställning och driftsättning
- Undersök enheten för att säkerställa att alla mätvärden är korrekta och kontrollera samtliga anslutna moduler
- Generera omfattande projektrapporter som en del av anläggningens acceptanstestrapport
- Identifiera eventuella inkonsekventa inställningar i det elektriska systemet på grund av förändringar under drift samt vidta nödvändiga korrigerande åtgärder
- Schemalägg underhållsaktiviteter baserat på enhetens status och loggrapporter
- Kontrollera regelbundet kompatibiliteten hos den inbyggda programvaran och uppgradera den i enheten
Galleri
-
EcoStruxure™ för din verksamhet
Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar. Läs mer -
Kontakta oss
Har du en fråga, klagomål eller annan feedback som du vill delge oss för att din upplevelse av Schneider Electric ska bli bättre? Kontakta kundcenter -
FAQ
I vår FAQ hittar du svaret på de vanligaste frågorna. Hitta och dela enkelt via FAQn. Sök i FAQ -
Produktdokumentation och hämtningsbara program
Ladda ned kataloger, manualer, supportinformation, certifikat, CAD och mjukvara. Ladda ned -
MySE portalen
Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar. Gå till MySE -
Byt ut/ersätt en produkt
Med detta verktyg kan du hitta ersättare för Schneider Electrics äldre produkter. Sök äldre produkt