Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

EVlink väggbox Smart

Flexibel laddstation för flera olika behov.

Vår robusta och användarvänliga elbilsladdare med smart, uppkopplad mjukvara. Med Väggbox Smart får du samma funktionalitet som en EVlink Parkeringsladdare, fast i ett mindre och smidigare format. Självklart förberedd för energihantering. Kan dessutom utrustas med WiFi-modul, 4G modem alternativt Ethernet, för kommunikation mot överordnat system eller 3:e-partslösning via OCPP. Laddaren är speciellt anpassad för bostads- och företagsparkering.

EVlink väggbox Smart
  • Funktioner

    EVlink väggbox Smart finns i flera varianter
    Du kan välja en ebilsladdare för 1-fas eller 3-fas, med uttag eller fast ansluten kabel, med nyckel eller RFID för begränsning av tillträde samt identifiering. Det finns även möjlighet att få ett extra shucko-uttag typ E för laddning av elcykel.




    Fördelar

    EVlink väggbox Smart 32A 
    • Enkel att använda – plugga in och börja ladda
    • Robust lösning som står emot vädrets makter
    • IP-klass 54 och IK10
    • Drifttemperatur; -30°C to +50°C
    • Silverpläterade uttag för att undvika överhettning
    • Laddeffekt 7 kW alt 22 kW, effektreducering 8–32A
    • Med uttag typ T2 alt fast ansluten kabel typ T2  
    • Energimätning via inbyggd strömtrafo
    • RFID-kort för att begränsa tillträde
    • Inbyggd webbserver för inställningar, hantering av RFID-kort, driftrapporter och felsökning
    • Kommunikationsprotokoll OCCP 1.6 och Modbus
    • Kan kommunicera via Ethernet, WiFi eller 4G Modem

     

    Applikationer

    Installation och tillbehör

    En elbilsladdare ska installeras av en behörig elektriker. Varje ladduttag måste ha en egen avsäkring samt jordfelsbrytare. Som tillbehör finns en stolpe för fristående montage.