Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Sepam, serie 80

Flexiblet Reläskydd för komplexa applikationer

Sepam serie 80 består av 16 olika typer ström eller spänningsmätande skydd för alla typer av elnät. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

Sepam, serie 80
  • Funktioner

    Sepam, serie 80, består av 16 olika typer. Varje typ är avsedd för en specifik applikation.

    Egenskaper:
    • 3 typer av UMI
    • 12 analoga ingångar:
    - 8 strömingångar och 4 spänningsingångar
    - 4 strömingångar och 8 spänningsingångar
    • 42 logiska ingångar
    • 23 reläutgångar
    • 2 Modbus kommunikationsportar
    • 16 ingångar för temperatursensorer
    • Urtagbar E-prom minne innehållande skyddets parametrering och inställningsvärden för att snabbt komma tillbaka till drift vid utbyte av skyddsenhet 
    • Logipam programmeringsmjukvara (tillval) för att programmera specifika/Egna funktioner


    Standard tillverkargaranti: 2 år

    Fördelar

    Enkelhet och prestanda, på väg i rätt riktning

    Skydda dina elsystem med sinnesfriden i behåll genom att använda Sepam skyddsreläer.
    • 20 års erfarenhet i digitala reläer
    • Ett konsekvent utbud av reläer som passar alla applikationer

    Applikationer

    • S80, S81, S82, S84: ledningsskydd
    • T81, T82, T87: transformatorskydd
    • M81, M87, M88: motorskydd
    • G82, G87, G88: generatorskydd
    • B80, B83: samlingsskeneskydd
    • C86: kondensatorbatteri skydd