Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Phaseo ABT7, ABL6

Enfastransformatorer 230 V till 400 V–25 VA till 2 500 VA

Skyddstransformatorer från 25 till 2 500 VA

Phaseo ABT7, ABL6
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS100B Schneider Electric

          ABL6TS100B

          Transformator, 230..400 V - 1 x 24 V - 1000 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS160U Schneider Electric

          ABL6TS160U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 1600 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS25U Schneider Electric

          ABL6TS25U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 250 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS04B Schneider Electric

          ABL6TS04B

          Transformator, 230..400 V - 1 x 24 V - 40 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS04U Schneider Electric

          ABL6TS04U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 40 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS160G Schneider Electric

          ABL6TS160G

          Transformator, 230..400 V - 1 x 115 V - 1600 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS10U Schneider Electric

          ABL6TS10U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 100 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS16U Schneider Electric

          ABL6TS16U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 160 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS40U Schneider Electric

          ABL6TS40U

          Transformator, 230..400 V - 1 x 230 V - 400 VA
        • Bästa pris
          Bild av ABL6TS10B Schneider Electric

          ABL6TS10B

          Transformator, 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA