Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Prisma P

Lågspänningsställverk upp till 4000A. Följer IEC 61439-2 standard samt seismiskt certifierat upp till 2,5g

Prisma P lågspänningsställverk upp till 4000A. Anpassat för Schneider Electrics produkter såväl mekaniskt som elektriskt montage. Typtestad enligt IEC 61439-1 & 2 standard.

Prisma P
        • Bästa pris
          Bild av 01109 Schneider Electric

          01109

          Sats med 12 st ändstopp för Linergy samlingsskenor
        • Bästa pris
          Bild av 01130 Schneider Electric

          01130

          Sats med skruvplattor inkl. mutter för Linergy samlingskenor
        • Bästa pris
          Bild av 04052 Schneider Electric

          04052

          Fördeln.block med samlingsskenor 4P 160A komplet med beröringsskydd bredd 470mm
        • Bästa pris
          Bild av 04053 Schneider Electric

          04053

          Fördeln.block med samlingsskenor 4P 250A komplet med beröringsskydd bredd 470mm
        • Bästa pris
          Bild av 04054 Schneider Electric

          04054

          Fördeln.block med samlingsskenor 4P 400A komplet med beröringsskydd bredd 470mm
        • Bästa pris
          Bild av 04055 Schneider Electric

          04055

          Fördeln.block med samlingsskenor 4P 630A komplet med beröringsskydd bredd 470mm
        • Bästa pris
          Bild av 04103 Schneider Electric

          04103

          Isolerade samlingsskenor 3P 125A längd 450mm
        • Bästa pris
          Bild av 04104 Schneider Electric

          04104

          Isolerade samlingsskenor 4P 125A längd 450mm
        • Bästa pris
          Bild av 04107 Schneider Electric

          04107

          Isolerade samlingsskenor 3P 125A längd 750mm
        • Bästa pris
          Bild av 04108 Schneider Electric

          04108

          Isolerade samlingsskenor 4P 125A längd 750mm