-
-
Filtrera efter:
Återställ alla -
4 produkter -
-
Funktioner
- Falsad och svetsad bas i ett stycke, rännformad frontprofil med dubbel plattjocklek. Plan bakpanel.
- Skyddsklass: IP 66 för alla endörrskapslingar, IP 55 för dubbeldörrskapslingar.
- En lätt och motståndskraftig kapsling med falsad stålplåt med korsvis struktur.
- Beständighet mot mekaniska stötar utifrån: IK 10 för kapslingar med slät dörr, IK 08 för kapslingar med glasdörr.
- Tidsbesparande : 54 mått med eller utan montageplåt, kundanpassad produkt, brett urval av tillbehör...
- Stort urval av storlekar: från 300X200X150 till 1400X1000X300.
- Val: slät dörr eller glasdörr.
- Målad yta: grå färg RAL 7035.
- Certifieringar: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (modifierad kapsling).
Ett komplett utbud av användbara kapslingar:
- Spacial S3DEX WM ATEX (10 mått)
- Spacial S3DM modulär distributionskapsling
En komplett serie kapslingar som kan utrustas med modulära chassier vilka innefattar 10 referenser från 24 till 240 moduler :
- Kapsling för Spacial S3DB-terminaler.
- Produkter som utvecklats för centralisering och överföring av signaler i industriella installationer eller på maskiner.
Och dessutom...
- Spacial S3CM styrnings- och dialogsystem.
- CaSys VDM 19" kapsling för nätverk och elektronik.
Reservdelar för kapslingar
Schneider Electric har ett brett utbud av reservdelar för din kapsling. Oavsett om du har en nybyggd kapsling eller en som är flera år gammal så kan du hitta de reservdelar du behöver.
Fördelar
Den idealiska universalkapslingen som utformats för att spara tid!
- Universalkapsling med globalt tillvägagångssätt med för tillämpningen avsedda tillbehör.
- Optimerat tillvägagångssätt vad gäller tillämpningen med för Spacial S3D avsedd kapsling (mått) med avsedda tillbehör.
- Anpassningstjänster (konfigurerad produkt och specifika lösningar).
- Vattentäthet :
IP66 för enkel dörr och IP55 för dubbeldörr. - Motståndsförmåga :
IK10 för slät dörr och IK08 för glasdörr. - Hållbar : med högt UV-motstånd, behandlade gångjärn, gångjärnstappar av aluminium.
- Smart : Dörren kan enkelt tas bort och vändas med returfals med dubbel tjocklek på 20 mm för utmärkt tålighet, 120°-öppning, 2 eller 3 dolda gångjärn. 3 förslutningspunkter från höjden 600 mm med enkel arbetspunkt. Enkel omkastning av länkning. Maximal belastning: 50 kg/m2.
- Val (kapslingar):
– med eller utan släta chassier
– med slät dörr eller glasdörr, dubbeldörrsserie
– för tillämpningarna avsedda mått. - Val (tillbehör):
– släta chassier, chassier med duktryck, mikroperforerade chassier, telequickperforerade chassier, symmetriska chassier,
– stålpackboxplatta med nätmönster, stålpackboxplatta med hålanvisningar, aluminiumpackboxplatta, packboxplatta med membran. - Smart: gångjärn frisläpps och sätts enkelt fast för enklare borttagning och vändning av dörr. Stort urval av insatser.
- Tilltalande: avfasad dörrkant, plasmasvetsad, målad epoxypolyesterfärg RAL 7035.
- Anpassningsbar: Dessa kapslingar kan levereras på begäran med :
– alternativa färger,
– förmonterade tillbehör,
– specialbearbetning,
– andra mått,
– alternativa ytbehandlingar (zinkkromat, metallisering, etc.) - Säkerhet för människor : 2 svetsade jordskruvar (på dörr och bas).
- Tidsbesparande :
– den direkta chassimonteringen sker med 4 svetsade bultar på baksidan med 10 mm kant,
– Väggmonteringskonsoler fästa från utsidan
– Brett urval av packboxplattor som kan utrustas med snabb kabelingång.
– Brett urval av chassier (chassier med duktryck, mikroperforerade chassier, perforerade chassier ...). - Tjänster: färger, mått, montering av tillbehör eller anpassade tjänster (konfigurerat och anpassat erbjudande).
Applikationer
Industriell automatisering och industriell styrning
- Specialutvecklad kapsling med EMC-kapsling S3HF (10 dimensioner).
- Specialutvecklad kapsling med plintkapsling S3DB (11 dimensioner).
- Och ett brett urval av tillbehörschassier, kabelingång och kabelhantering.
Eldistribution
- Avsedd kapsling med Spacial S3DM (kapsling i 8 storlekar med djup150 mm).
Elektroniska och industriella nätverk
- Avsedd kapsling Spacial VDM (utrustad med 19”'ram).
Spacial S3D
Väggskåp i stål.
Robusta apparatskåp för väggmontage inomhus i industriella miljöer.