Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Exxact

Sveriges bredaste apparatserie

Exxact är en komplett apparatserie som erbjuder ett stort och komplett urval av funktioner, färger och material från standard till exklusiva installationer. Apparatserien är utformad för snabb, säker, enkel och miljövänlig installation. Framtidsäkra din installation med Exxact.

Exxact
        • Bästa pris
          Bild av WDE002012 Schneider Electric

          WDE002012

          Exxact Transistordimmer 315W komplett med Primo ram. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002311 Schneider Electric

          WDE002311

          Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002313 Schneider Electric

          WDE002313

          Exxact Transistordimmer 630W för resistiv last och elektronisk trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002315 Schneider Electric

          WDE002315

          Exxact Transistordimmer 1000W för resistiv last och elektronisk trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002319 Schneider Electric

          WDE002319

          Exxact Tyristordimmer 1000W/VA för resistiv last och konventionell trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002347 Schneider Electric

          WDE002347

          Exxact Lågenergidimmer 100W för resistiv last och konv trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002349 Schneider Electric

          WDE002349

          Exxact Tyristordimmer, 40-400W/VA för glödljus, 230V halogen, konv Trafo. Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE002912 Schneider Electric

          WDE002912

          Transistordimmer 315 W komplett med Basic ram skruvanslutning Vit
        • Bästa pris
          Bild av WDE003311 Schneider Electric

          WDE003311

          Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
        • Bästa pris
          Bild av WDE003313 Schneider Electric

          WDE003313

          Transistordimmer 630W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit