Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Enkel Rack-PDU

Pålitlig strömförsörjning

Bästa värde för enkel strömförsörjning

Bild av APC Brand Schneider Electric
Enkel Rack-PDU schneider.label Pålitlig strömförsörjning
        • Bästa pris
          Bild av AP6003A Schneider Electric

          AP6003A

          RACK-PDU, BAS, HALVHÖJD, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (14) C13
        • Bästa pris
          Bild av AP6015A Schneider Electric

          AP6015A

          RACK-PDU, BAS, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13
        • Bästa pris
          Bild av AP6020A Schneider Electric

          AP6020A

          Rack-PDU, bas, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (13) C13
        • Bästa pris
          Bild av AP6038A Schneider Electric

          AP6038A

          Rack-PDU, bas, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP6120A Schneider Electric

          AP6120A

          Rack-PDU, bas, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (7) C13, (2) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP7526 Schneider Electric

          AP7526

          Rack-PDU, Basic, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP7551 Schneider Electric

          AP7551

          Rack-PDU, basmodell, 0 U, 16 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19; IEC309
        • Bästa pris
          Bild av AP7552 Schneider Electric

          AP7552

          Rack-PDU, Basic, Zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
        • Bästa pris
          Bild av AP7553 Schneider Electric

          AP7553

          Rack-PDU, basmodell, 0 U, 32 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19
        • Bästa pris
          Bild av AP7554 Schneider Electric

          AP7554

          Rack-PDU, basmodell, 0 U, 16 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19; IEC309, 10 ft (3 m) kabel