Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

TeSys D

Kontaktorer och fram/backkontaktorer upp till 75 kW/400 V och 250 A/AC1

Kontaktorer och fram/backkontaktorer upp till 75 kW/400V och 250A/AC1

TeSys D
        • Bästa pris
          Bild av LC2D09BD Schneider Electric

          LC2D09BD

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 9A 4kW 24VDC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D09B7 Schneider Electric

          LC2D09B7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 9A 4kW 24VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D09P7 Schneider Electric

          LC2D09P7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 9A 4kW 230VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D12E7 Schneider Electric

          LC2D12E7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 48VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D09E7 Schneider Electric

          LC2D09E7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 9A 4kW 48VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D25E7 Schneider Electric

          LC2D25E7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 25A 11kW 48VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D09BL Schneider Electric

          LC2D09BL

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 9A 4kW 24VDC lågeffektspole
        • Bästa pris
          Bild av LC2D25P7 Schneider Electric

          LC2D25P7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 25A 11kW 230VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D32E7 Schneider Electric

          LC2D32E7

          Fram/back kontaktorer 3polig AC3 32A 15kW 48VAC
        • Bästa pris
          Bild av LC2D65ABD Schneider Electric

          LC2D65ABD

          Fram/back kontaktorer 3pol AC3 65A 30kW 24VDC