Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Phaseo ABL1

Enfas strömförsörjning 100 V–240 V; 60 W–240 W

Stabiliserad och switchad strömförsörjning 2,5–10 A för repetitiva maskiner

Phaseo ABL1
        • Bästa pris
          Bild av ABL1REM12050 Schneider Electric

          ABL1REM12050

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 12 V ut - 60 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1REM24025 Schneider Electric

          ABL1REM24025

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 60 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1REM24042 Schneider Electric

          ABL1REM24042

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 100 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1REM24062 Schneider Electric

          ABL1REM24062

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 150 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1REM24100 Schneider Electric

          ABL1REM24100

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 240 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1RPM12083 Schneider Electric

          ABL1RPM12083

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 12 V ut - 100 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1RPM24042 Schneider Electric

          ABL1RPM24042

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 100 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1RPM24062 Schneider Electric

          ABL1RPM24062

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 150 W
        • Bästa pris
          Bild av ABL1RPM24100 Schneider Electric

          ABL1RPM24100

          Nätaggregat switchat 1-fas - 100..240 V in - 24 V ut - 240 W