Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Acti 9 NG125

Dvärgbrytare för industriapplikationer som kräver hög brytförmåga.

NG125 är en serie dvärgbrytare med märkström upp till 125A avsedd för industriapplikationer.

Acti 9 NG125
        • Bästa pris
          Bild av 18741 Schneider Electric

          18741

          NG125L 1P B kurva 10A brytförmåga 50kA vid 240V AC enl EN60947-2, 1,5 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18750 Schneider Electric

          18750

          NG125L 2P B kurva 10A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 3 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18857 Schneider Electric

          18857

          NG125L 4P D kurva 10A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18858 Schneider Electric

          18858

          NG125L 4P D kurva 16A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18859 Schneider Electric

          18859

          NG125L 4P D kurva 20A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18860 Schneider Electric

          18860

          NG125L 4P D kurva 25A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18861 Schneider Electric

          18861

          NG125L 4P D kurva 32A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18862 Schneider Electric

          18862

          NG125L 4P D kurva 40A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18863 Schneider Electric

          18863

          NG125L 4P D kurva 50A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod
        • Bästa pris
          Bild av 18864 Schneider Electric

          18864

          NG125L 4P D kurva 63A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 6 mod