Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

ID-RCCB

Multi 9 residual current circuit breakers up to 125A

Residual current circuit breakers up to 125A

ID-RCCB
        • Bästa pris
          Bild av 16750 Schneider Electric

          16750

          ID 4P 25A 30mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16751 Schneider Electric

          16751

          ID 4P 25A 300mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16752 Schneider Electric

          16752

          ID 4P 40A 30mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16753 Schneider Electric

          16753

          ID 4P 40A 300mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16754 Schneider Electric

          16754

          ID 4P 40A 300mA, märkspänning 415V AC, klass B, selektiv S, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16755 Schneider Electric

          16755

          ID 4P 40A 500mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 80A
        • Bästa pris
          Bild av 16756 Schneider Electric

          16756

          ID 4P 63A 30mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 100A
        • Bästa pris
          Bild av 16757 Schneider Electric

          16757

          ID 4P 63A 300mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 100A
        • Bästa pris
          Bild av 16758 Schneider Electric

          16758

          ID 4P 63A 300mA, märksp. 415V AC, klass B, selektiv S, max försäkring 100A
        • Bästa pris
          Bild av 16759 Schneider Electric

          16759

          ID 4P 40A 500mA, märkspänning 415V AC, klass B, max försäkring 100A