TeSys GV2
Motorskyddsbrytare innehållande magnetiskt och termiskt skydd upp till 32 A / 15 kW.
Motorskyddsbrytare innehållande magnetiskt och termiskt skydd upp till 32 A / 15 kW.
Motorskyddsbrytare med magnetiskt skydd eller magnetiskt och termiskt skydd för motorer upp till 80A, 45 kW.
Termiska överströmsreläer upp till 75 kW/400 V.
Kontaktorer och fram/backkopplare upp till 150 A, 75 kW/400 V motordrift (AC3) och 250 A resistiv last (AC1).
Motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW.
Lastfrånskiljare och säkerhetsbrytare från 12 A till 175 A.
Säkringshållare från 0,5 A till 125 A, upp till 690 V.
Kapslade motorstarters för direktstart, Y/D start eller mjukstart, upp till 66 A (37 kW/400 V).
Startapparater för direktstart (D.O.L.), fram/back eller Y/D-start upp till 355 kW.