TeSys K
Kontaktorer och fram/backkontaktorer upp till 7,5 kW 400/415 V.
Kontaktorer och fram/backkontaktorer upp till 7,5 kW 400/415 V.
Termisk och magnetisk brytare från 0,5 A till 20 A.
Termiska överströmsreläer från 0,06 kW till 5,5 kW.
Normkontaktorer från 16 A till 100 A.
Ultrakompakt multifunktionsstart för asynkronmotorer upp till 3 kW.
Kompletta startapparater med motorskyddsbrytare innehållande magnetiskt och termiskt skydd samt kontaktor för manövrering upp till 5,5 kW.
Kapslade startapparater för säkerhetstillämpningar upp till 9 kW/400 V.