Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01017 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01017

Reservdelar

Bild av 01017 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01017
Reservdelar

Övre gavelplåt IP30 för serie G

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010173
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Vanlig platta
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    Reservdel
    Teknisk data
    typ av fläns
    Slät
    placering (vid montage)
    Toppen eller botten av höljet
    installationsbeskrivning
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    material
    Stål
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    30 mm
    bredd
    590 mm
    djup
    193 mm
    produktens vikt
    1.26 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IP30 UPPER PLATE SYST.G
    Datum 2013-09-27
    Storlek 362.6 KB
    Datum 2013-09-27
    Storlek 662.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.