Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01018 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01018

Reservdelar

Bild av 01018 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01018
Reservdelar

Tillbehörsats med hörn, skruv, mutter, för vägg och golvskåp typ G

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010180
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Tillbehör
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    produktkompatibilitet
    IP43-kapsling
    IP31-kapsling
    IP30-kapsling
    tillgänglig utrustning
    1 jordfläta plugg
    4 kit pelare + pelarhuvuden
    4 distanser
    2 A-vinkeldelar
    2 B-vinkeldelar
    4 bas blindpluggar
    2 associationsfästdon
    4 muttrar Hx räfflad
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling
    Väggmonterad kapsling
    höjd
    80 mm
    djup
    60 mm
    produktens vikt
    0,76 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.