Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01025 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01025

Reservdelar

Bild av 01025 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01025
Reservdelar

Stolpe i sats om 2 st för serie G IP55 RAL9001

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010258
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP55
    produkt eller komponenttyp
    Stolpe
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    produktkompatibilitet
    IP55-kapsling
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    kvantitet per set
    2 st
    produktens vikt
    1.32 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.