Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01039 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01039

Reservdelar

Bild av 01039 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01039
Reservdelar

Gavelplåt för serie G IP30, bredd 300mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010395
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Vanlig platta
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    Reservdel
    Teknisk data
    typ av fläns
    Slät
    placering (vid montage)
    Toppen eller botten av höljet
    kapsling/ställverk beskrivning
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    material
    Stål
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    30 mm
    bredd
    300 mm
    djup
    205 mm
    produktens vikt
    0.64 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IP30 UPPER PLATE W300 SYST.G
    Datum 2013-09-27
    Storlek 362 KB
    Datum 2013-09-27
    Storlek 662.8 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.