Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01046 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01046

Reservdelar

Bild av 01046 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01046
Reservdelar

Sidoplåt för serie G IP30, 24 moduler

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010463
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    produktnamn
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Sidopanel
    IP-kapslingsklass
    IP30
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    Reservdel
    serie kompatibilitet
    Prisma G : kapsling
    speciella färgalternativ
    Ja
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Väggmonterad kapsling
    placering (vid montage)
    Sida
    antal vertikala moduler (50 mm)
    24
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    1225 mm
    bredd
    200 mm
    djup
    180 mm
    produktens vikt
    2.49 kg
    ytbehandling
    Blank
    Texturerad epoxypolyester
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP30
    IK skyddsgrad
    IK07 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 62262
    IK08 med dörr
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IP30 SIDE PANEL 24M SYST.G
    Datum 2013-07-25
    Storlek 560.1 KB
    Datum 2013-07-25
    Storlek 325.9 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.