Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01051 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01051

Reservdelar

Bild av 01051 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01051
Reservdelar

2 st förborrade hållare för sockel inkl. skruv

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430010517
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    typ av produkt eller komponent
    Konsol
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    erhållen utrustning
    4 self-threading screws
    1 right base bracket
    1 left base bracket
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    IP43-kapsling
    IP31-kapsling
    IP30-kapsling
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling
    Golvstående kabelfack
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    150 mm
    produktens vikt
    1 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit : RAL 9001
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP30
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-28
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-28
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.