Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01068 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01068

Reservdelar

Bild av 01068 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01068
Reservdelar

FRAMKANTSPROFIL VID TVÅ FACK 24M PRISMA

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480908835
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    produkt eller komponenttyp
    Centrumstolpe
    tillbehör / separat destination
    Framkantsprofil vid två fack 24M prisma
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    Reservdel
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    24
    placering (vid montage)
    Sida vid sida
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    1230 mm
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-09
    Storlek 769.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.