Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01070 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01070

Reservdelar

Bild av 01070 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01070
Reservdelar

TAKPLÅT W850 PRISMA G IP30

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480908842
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Vanlig platta
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    Reservdel
    Teknisk data
    typ av fläns
    Slät
    placering (vid montage)
    Toppen av kapslingen
    Toppen eller botten av höljet
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 850 mm
    material
    Stål
    kvantitet per set
    1 st
    djup
    205 mm
    ytbehandling
    Slät
    Matt
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-09
    Storlek 769.5 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.